Wiha Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 16-tlg, mit Bitratsche 1/4" C6,3

Wiha Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 16-tlg, mit Bitratsche 1/4" C6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Optimierte Torsionszone für den harten Schraubfall, z.B. in Metall.

Steigert Ihre Effizienz: Alle gängigen Bits kompakt und platzsparend untergebracht.

Erleichtert die Handhabung: Bit-Ratsche für kraftvolles Schrauben. Dank Schaltwinkel von nur 5° auch zur Verwendung in engsten Räumen geeignet.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Spart Zeit: Immer der richtige Bit zur Hand.

Gehäuse: Einfachste Bit- und Ratschen-Entnahme garantiert.

Anwendung: Universelles Sortiment für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch praktische Bitratsche.

Bithalter: Universalhalter 1/4", magnetisch.

Bits: 25 mm Z- und ZOT-Bits.

Extra: Universalhalter 1/4" kann als Verlängerung verwendet werden.

Gehäuse: Box aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff.

Geometrie: Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4"
  • 1x XLSelector

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36951

Teilenummer
36951
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.09 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 16-tlg, mit Bitratsche 1/4" C6,3, die Teilenummer ist 36951.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36951.

Technischer Support