Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3

Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Normen: DIN ISO 2351-3

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01703
01704
01705
01706
01707
01708
01709
01710
04011
39875
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innensechskant
(mm)

2.09 €

10 5 Arbeitstage 2

2.09 €

10 5 Arbeitstage 2.5

2.09 €

10 5 Arbeitstage 3

2.09 €

10 5 Arbeitstage 4

2.09 €

10 5 Arbeitstage 5

2.09 €

10 5 Arbeitstage 6

2.59 €

10 5 Arbeitstage 8

2.73 €

10 5 Arbeitstage 10

2.09 €

10 5 Arbeitstage 1.5

2.09 €

10 5 Arbeitstage 5.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 25 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support