Wiha Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3

Wiha Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: Verstärkter Profilquerschnitt überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ca. 25% mehr Drehmoment.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23177
23181
23183
23185
23187
23191
23193
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
TORX PLUS®

2.55 €

10 5 Arbeitstage 8IP

2.55 €

10 5 Arbeitstage 10IP

2.55 €

10 5 Arbeitstage 15IP

2.55 €

10 5 Arbeitstage 20IP

2.55 €

10 5 Arbeitstage 25IP

2.55 €

10 5 Arbeitstage 30IP

2.55 €

10 5 Arbeitstage 40IP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 25 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support