Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3

Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01711
01712
01713
01714
01715
01716
01717
01718
01719
01720
01721
01722
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
TORX® 1

0.91 €

10 5 Arbeitstage T5

0.91 €

10 5 Arbeitstage T6

0.91 €

10 5 Arbeitstage T7

0.91 €

10 5 Arbeitstage T8

0.91 €

10 5 Arbeitstage T9

0.87 €

10 5 Arbeitstage T10

0.87 €

10 5 Arbeitstage T15

0.87 €

10 5 Arbeitstage T20

0.87 €

10 5 Arbeitstage T25

0.87 €

10 5 Arbeitstage T27

0.87 €

10 5 Arbeitstage T30

0.87 €

10 5 Arbeitstage T40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 25 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support