Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
Extra: Bohrung in der Bitspitze für TORX® Tamper Resistant Sicherheitsschrauben.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01727 |
01728 |
01729 |
01730 |
01732 |
01733 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | TORX® manipulationssicher 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.31 € | 10 | 5 Arbeitstage | T10H | |||
2.31 € | 10 | 5 Arbeitstage | T15H | |||
2.31 € | 10 | 5 Arbeitstage | T20H | |||
2.31 € | 10 | 5 Arbeitstage | T25H | |||
2.31 € | 10 | 5 Arbeitstage | T30H | |||
2.31 € | 10 | 5 Arbeitstage | T40H |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 25 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
TORX® manipulationssicher 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften