Antrieb: Gewindeanschluss 10/32" UNF.
Anwendung: Für optimalen Einsatz in Schraubautomaten.
Normen: DIN ISO 8764-1
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Gewindeanschluss 10/32" UNF
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
01947
Gesamtlänge(mm) | 45 | Durchmesser der runden Klinge(mm) | 6 | Schraubengröße | 10/32 UNF |
---|---|---|---|---|---|
ESD-Artikel | Nein | Phillips 1 | PH2 | VDE-Artikel | Nein |
SB - Verpackung | Nein | Länge Gewinde(mm) | 8 | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit mit Gewinde Phillips UNF 10/32", die Teilenummer ist 01947.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01947.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften