Wiha Bit Set BitBuddy® TY-Bit 49 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 7-tlg, 1/4" E6,3

Wiha Bit Set BitBuddy® TY-Bit 49 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 7-tlg, 1/4" E6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Der Generalist mit 120x höherer Lebensdauer* dank patentierter Bittechnologie, geeignet für alle Schrauben. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit)

Senkt Ihre Kosten: Bit dank roter Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung.

Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer.

Spart Zeit: Automatische Öffnung auf Knopfdruck und einfacher Bitwechsel direkt im Halter.

Anwendung: Für alle Arten von Schrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet.

Keine Hand frei und das lästige Suchen nach dem richtigen Bit satt? Der Wiha BitBuddy® ermöglicht die direkte Aufnahme der Bits in der Maschine sowie das einfache Zurückführen in den Halter. Dank der neuartigen Anordnung der Bits in der Halterung sowie der gelaserten Profilgröße auf dem Bitboden wird die Auswahl der richtigen Größe bei der Bitentnahme zum Kinderspiel. Der enthaltene TY-Bit ist als Multitalent für alle Arten von Schrauben, sowohl für T-förmige als auch Y-förmige Schrauben, geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialen. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und garantiert eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Inhalt:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42116
42117
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.57 €

1 5 Arbeitstage

32.77 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Ja
mit Batterie Nein

Technischer Support