Wiha Kegelsenker-Bit 1/4"

Wiha Kegelsenker-Bit 1/4"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3.

Anwendung: Universell verwendbar in Metall, Kunststoff und Holz.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern.

Extra: Garantiert hervorragende Spanabfuhr, ratterfreies Arbeiten und rillenfreie Oberfläche.

Material: Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen.

Verpackung: In Blisterverpackung.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27893
27894
27895
27896
28058
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubengröße Kegelsenker Mindest Druchmesser
(mm)

14.08 €

1 5 Arbeitstage M48.32

15.55 €

1 5 Arbeitstage M510.42.5

17.43 €

1 5 Arbeitstage M612.42.8

18.52 €

1 5 Arbeitstage M816.53.2

20.99 €

1 5 Arbeitstage M1020.53.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Ja
mit Batterie Nein Innensechskant Durchmesser(Zoll) 1/4

Technischer Support