Wiha Bit Set Doppelbit Schlitz 10-tlg. in Box

Wiha Bit Set Doppelbit Schlitz 10-tlg. in Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Nachkaufpack zur Ergänzung der Wiha Doppelbit-Werkzeuge.

Anwendung: Doppelbits besonders geeignet für Möbel-Montage, Reparaturarbeiten, Instandhaltung, DIY und den Hobbybereich.

Im mobilen Einsatz werden für verschiedene Anwendungsbereiche oft unterschiedliche Bitprofile benötigt. Um nicht immer einen kompletten Schraubendrehersatz mitführen zu müssen, kann sich der Endanwender mit den Wiha Doppelbits Abhilfe verschaffen. Die robusten und leistungsstarken Bits mit Doppelprofil decken in Kombination mit dem LiftUp 26one® oder dem Stubby Schraubendreher mit Doppelbit-Magazin sämtliche Standardverschraubungen ab und bieten so die perfekte Ausrüstung für den Arbeitsalltag. Mit seinen präzisionsgefrästen Profilspitzen garantieren die Doppelbits die perfekte Passform für Schrauben.

Doppelbits sind ausschließlich für den Einsatz mit LiftUp 26one® Schraubendreher und den Stubby Schraubendreher mit Doppelbit-Magazin geeignet.

Inhalt:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43858
43859
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.63 €

1 5 Arbeitstage

20.63 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support