Wiha Verlängerung slimVario® electric für slimBits

Wiha Verlängerung slimVario® electric für slimBits

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden.

Anwendung: In Kombination mit speedE® oder slimVario® Handgriffen sowie slimBits für das Verschrauben von tiefliegenden Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die Verlängerung für slimBits ermöglicht einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und kann in Kombination mit einem isolierten slimVario® Handgriff oder dem E-Schraubendreher speedE® genutzt werden. Eine optimale Führung wird durch die drehbare Hülse an der slimBit-Aufnahme ermöglicht. Die isolierte Verlängerung bietet in Verbindung mit Wiha slimBits für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V vollen Schutz.wahrung von 12 slimBits. Die smarte Bitbox gewährt eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile. Mithilfe des beiliegenden Gürtelclips sind die slimBit-Boxen der perfekte Begleiter für den mobilen Einsatz. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43292

Teilenummer
43292
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.36 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 69.5 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
SB - Verpackung Ja Außensechskant(mm) 6 mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Verlängerung slimVario® electric für slimBits, die Teilenummer ist 43292.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43292.

Technischer Support