Wiha Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm

Wiha Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.

Normen: DIN ISO 2351-3

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40614
40615
40616
40617
40618
40619
40620
40621
40622
40623
40624
40625
40626
40627
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innensechskant
(mm)
Innensechskant (Zoll)

1.77 €

10 5 Arbeitstage 0.7-

1.77 €

10 5 Arbeitstage 0.9-

1.77 €

10 5 Arbeitstage 1.30,05

1.77 €

10 5 Arbeitstage 1.5-

1.77 €

10 5 Arbeitstage 2-

1.77 €

10 5 Arbeitstage 2.5-

1.77 €

10 5 Arbeitstage 3-

1.77 €

10 5 Arbeitstage 45/32"

1.77 €

10 5 Arbeitstage -1/16"

1.77 €

10 5 Arbeitstage -5/64"

1.77 €

10 5 Arbeitstage -3/32"

1.77 €

10 5 Arbeitstage -7/64"

1.77 €

10 5 Arbeitstage -1/8"

1.77 €

10 5 Arbeitstage -9/64"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 28 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support