Erfüllt Ihre Ansprüche: Präzisionsgefrästes Profil für höchste Passgenauigkeit - hochwertiger Stahl vermindert den Verschleiß und steigert die Lebensdauer.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Umfassendes Angebot für alle gängigen Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Modellbau und Elektronik.
Erleichtert die Handhabung: 65-tlg. Micro-Bit Set als optimales Starter-Sortiment verfügbar – mit Nachkaufmöglichkeiten der Einzel-Bits.
Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.
Anwendung: ESD Feinschraub-Griff für sensibles Schrauben oder Schrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Anwendung: Für alle Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Modellbau und Elektronik. Geeignet für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Anwendung: Alle gängigen kleinen Profilgrößen werden mit diesem Sortiment abgedeckt.
Anwendung: Bit-Ratsche für kraftvolles Schrauben. Dank Schaltwinkel von nur 5° auch zur Verwendung in engsten Räumen geeignet.
Normen: DIN ISO 2380-1
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Beim Modellbau, in der Elektronik und Feinmechanik ist Fingerspitzengefühl gefragt, um die kleinen Schraubverbindungen nicht zu beschädigen. Das Micro-Bit Set ESD bietet die perfekte Grundausstattung für diese Anwendungsbereiche. Mit dem umfassenden Bit-Set werden alle gängigen kleinen Profilgrößen abgedeckt, welche für die feinen und filigranen Schraubarbeiten benötigt werden. Die Bits sind sicher und übersichtlich in einer robusten und kompakten Box verstaut. Der ESD Feinschraub-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Mit einem Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm leitet er elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Weiterhin ist im Set eine Bit-Ratsche enthalten, welche kraftvolles Verschrauben ermöglicht. Dank einem Schaltwinkel von nur 5° ist die Ratsche perfekt zur Verwendung in engen Räumen geeignet.
DIN 3126, ISO 1173, Form C4
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40600 |
40601 |
40602 |
40603 |
40604 |
40605 |
40606 |
40607 |
40608 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Geschlitzt 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.8 | |||
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 1.2 | |||
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 1.5 | |||
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.3 | 1.8 | |||
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.4 | 2 | |||
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.4 | 2.5 | |||
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.5 | 3 | |||
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.6 | 3.5 | |||
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.8 | 4 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 28 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schnittfestigkeit 1(mm)
Geschlitzt 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften