Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form C4
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40630 |
40631 |
40632 |
40633 |
40634 |
40635 |
40636 |
40637 |
40638 |
40639 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | T3 | |||
1.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | T4 | |||
1.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | T5 | |||
1.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | T6 | |||
1.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | T7 | |||
1.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | T8 | |||
1.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | T9 | |||
1.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | T10 | |||
1.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | T15 | |||
1.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | T20 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 28 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
TORX® 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften