Wiha Bit Set slimBit electric gemischt mit slimBit Halter 7-tlg.

Wiha Bit Set slimBit electric gemischt mit slimBit Halter 7-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Set für den Einstieg in die Wiha slimTECHNOLOGY, für vorhandene TorqueVario-S VDE Drehmomentschraubendreher.

Bitaufnahme: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.

Bits: Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist.

Extra: Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.

Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario®-S electric (Serie 2872).

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits 6,0 mm (35870)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36079

Teilenummer
36079
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.23 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set slimBit electric gemischt mit slimBit Halter 7-tlg., die Teilenummer ist 36079.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36079.

Technischer Support