Anwendung: In Kombination mit speedE® oder slimVario® Handgriffen sowie slimBits für das Verschrauben von tiefliegenden Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44366
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Ja | SB - Verpackung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set slimBit electric gemischt, die Teilenummer ist 44366.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44366.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften