Wiha Bit Set slimBit electric Schlitz, Pozidriv

Wiha Bit Set slimBit electric Schlitz, Pozidriv

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz.

Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x slimBit-Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43157

Teilenummer
43157
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.48 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Ja
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set slimBit electric Schlitz, Pozidriv, die Teilenummer ist 43157.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43157.

Technischer Support