Wiha Bit slimBit electric PlusMinus/Phillips

Wiha Bit slimBit electric PlusMinus/Phillips

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Spart Platz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Hinweis: VDE- und GS-geprüft

Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. 6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
34587
34588
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Schraubendreher) Drehmoment (maximal)
(Nm)
Drehmomentwert max
(Nm)
Phillips PlusMinus

6.73 €

1 5 Arbeitstage SL/PH 13.83.8SL/PH1

6.73 €

1 5 Arbeitstage SL/PH 25.55.5SL/PH2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 75 Einzelstück / Produktsatz Einzelstück Material Chrom-Vanadium- Stahl
Klingendurchmesser(mm) 6 Klingenlänge(mm) 75 Kompatibel mit Wiha Drehmoment
DIN-Norm DIN EN 60900 Abtrieb Steckplatz | plus/minus EN-Norm EN 60900
Werkstoff (Details) Hochwertiger Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehend gehärtet. brüniert. Materialeigenschaften gehärtet Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 75
Artikelausführung Austauschbares Bit Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE Standards Hergestelltes Juwel
Gesamtlänge(mm) 75 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support