Wiha Bit slimBit electric TORX PLUS®

Wiha Bit slimBit electric TORX PLUS®

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Spart Platz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für das Betätigen von Schraub- und Federelementen.

In Kombination mit dem speedE®, slimVario® und TorqueVario®-S electric Werkzeugen können die isolierten slimBits dank der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTechnology auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Dies wird durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation ermöglicht. Die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43144
43145
43146
43147
43148
43149
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
TORX PLUS® Drehmomentwert max
(Nm)

6.73 €

1 5 Arbeitstage 6IP0.8

6.73 €

1 5 Arbeitstage 7IP1.3

6.73 €

1 5 Arbeitstage 8IP2

6.73 €

1 5 Arbeitstage 9IP3

6.73 €

1 5 Arbeitstage 10IP4.5

6.73 €

1 5 Arbeitstage 15IP5.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 75 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support