Wiha Bit slimBit electric Schlitz mit Zapfen

Wiha Bit slimBit electric Schlitz mit Zapfen

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Hinweis: VDE- und GS-geprüft

Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. 6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.

6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44385

Teilenummer
44385
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.86 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 75 ESD-Artikel Nein Schnittfestigkeit 1(mm) 0.6
Geschlitzt 1(mm) 3.5 VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein
Drehmomentwert max(Nm) 1.4 mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit slimBit electric Schlitz mit Zapfen, die Teilenummer ist 44385.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44385.

Technischer Support