Wiha Bit Set T-Bit 50 mm Pozidriv, 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box

Wiha Bit Set T-Bit 50 mm Pozidriv, 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in T-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit)

Senkt Ihre Kosten: Bit dank blauer Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung.

Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer.

Anwendung: Für das Verschrauben von Schrauben in T-Form geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet.

Ergänzende Information: *im Vergleich zum Wiha Standardbit

Normen: DIN ISO 8764-1

Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendung passend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. So eignet sich der T-Bit ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Inhalt:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41641

Teilenummer
41641
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.21 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set T-Bit 50 mm Pozidriv, 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box, die Teilenummer ist 41641.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41641.

Technischer Support