Wiha TY-Bit 49 mm Phillips, 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box

Wiha TY-Bit 49 mm Phillips, 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box

Steigert Ihre Effizienz: Der Generalist mit 120x höherer Lebensdauer* dank patentierter Bittechnologie, geeignet für alle Schrauben. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit)

Senkt Ihre Kosten: Bit dank roter Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung.

Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer.

Anwendung: Für alle Arten von Schrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet.

Ergänzende Information: *im Vergleich zum Wiha Standardbit

Normen: DIN ISO 8764-1

Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendung passend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. Als Multitalent ist der TY-Bit für alle Arten von Schrauben, sowohl für T-förmige als auch Y-förmige Schrauben, geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialen. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Inhalt:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42097
42119
42120
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Größe (Schraubendreher)

17.81 €

6 3 Arbeitstage Phillips PH bisschenPH 1

16.63 €

6 7 Arbeitstage --

17.81 €

6 3 Arbeitstage Phillips PH bisschenPH 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support