Spart Zeit: Schneller und werkzeugloser Austausch der Klingen durch sofort verfügbare Trapezklingen im Griff.
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung inkl. Halteclip.
Erhöht Ihre Sicherheit: Keine Verletzungsgefahr dank praktischem Klappmechanismus.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Daumenkissen sorgt für eine bequeme Anwendung und verhilft zu mehr Druck auf das zu bearbeitende Material.
Anwendung: Zum Öffnen von Verpackungen, zurechtschneiden von (überschüssigen) Materialien wie z. B. Teppiche, Gipskarton-Platten, Folien, Kartonagen usw., Entgraten oder auch Abisolieren von Kabeln. Ideal für den mobilen Einsatz.
Mit dem Klappmesser von Wiha ist jeder Handwerker optimal für unterschiedlichste Schneidarbeiten gerüstet. Kompakt und platzsparend kann das Klappmesser in jeglichen Taschen untergebracht werden, dank des Haltclips sogar direkt an der Hemd- oder Hosentasche. Im Griff befindet sich ein Ersatzklingendepot mit insgesamt fünf weiteren Trapezklingen, sodass abgebrochene oder abgenutzte Klingen direkt schnell und vor allem werkzeuglos ausgetauscht werden können. Der praktische Klappmechanismus sorgt des Weiteren für einen sicheren Umgang und verringert die Verletzungsgefahr beim Transport. Die kleine Flosse auf dem Messerrücken verhindert, dass das Messer auf dem Rücken abgelegt werden kann und schützt somit vor versehentlichem Greifen in die offene Klinge. Ein weiterer Pluspunkt ist das Daumenkissen, welches für eine komfortable und bequeme Anwendung sorgt und zu mehr Druck auf das zu bearbeitende Material verhilft.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45425
Anzahl Ersatzklingen | 5 | Breite(mm) | 17 | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | rot / schwarz | Gesamtlänge(mm) | 163 | Höhe(mm) | 40 |
Klingenform | Trapez | Klingenhöhe | 18 | Messer Typ | Taschenmesser/Multitool |
mit Batterie | Nein | Mit Ersatzklingen | Ja | SB - Verpackung | Ja |
Werkzeug für Elektrik | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Klappmesser inkl. 6 Trapezklingen, die Teilenummer ist 45425.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45425.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften