Wiha Trapezklingen Set 100er Pack

Erhöht Ihre Sicherheit: 100 Trapezklingen sicher verstaut in einem Spender.

Erleichtert die Handhabung: Einfache und sichere Entnahme der Trapezklingen.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig dank hochwertigen Klingen aus SK5 Premiumstahl.

Erhöht Ihre Flexibilität: Standard 61 mm Trapezklingen mit Arretierung.

Anwendung: Für das Wiha Klappmesser oder andere handelsübliche Messer. Zum Öffnen von Verpackungen, Zurechtschneiden von (überschüssigen) Materialien wie z. B. Teppiche, Gipskarton-Platten, Folien, Kartonagen usw., Entgraten oder auch Abisolieren von Kabeln. Ideal für den mobilen Einsatz.

100 Trapezklingen in einem praktischem Spender, für den einfachen und sicheren Austausch abgebrochener oder abgenutzter Klingen. Durch einfaches Drücken auf der Unterseite des Spenders kann anschließend eine neue Trapezklinge mittels einer Schiebehilfe aus dem Spender herausgeschoben, entnommen und anschließend in das Messer eingeführt werden. Der hochwertige SK5 Premiumstahl schützt die Klingen vor schnellem Rostbefall und sorgt für deren Langlebigkeit. Zudem sind die Trapezklingen mit einer Standardlänge von 61 mm sowie der Arretierung flexibel für andere handelsübliche Messer (Japanmesser, Universalmesser, Cuttermesser) einsetzbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45426

Teilenummer
45426
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.34 €

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Ersatzklingen 100 Breite(mm) 32 ESD Artikel Nein
Gesamtlänge(mm) 70 Höhe(mm) 122 Klingenform Trapez
Klingenhöhe 18 Mit Ersatzklingen Ja SB - Verpackung Ja
Werkzeug für Elektrik Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Trapezklingen Set 100er Pack, die Teilenummer ist 45426.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45426.

Technischer Support