Wiha Universalschaber SoftFinish® (Teilenummern)

Wiha Universalschaber SoftFinish®

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Zum mühelosen Entfernen von Dichtungs-, Farb-, Kleberesten, Etiketten und Vignetten.

Für das Entfernen von Dichtungs- und Kleberesten auf harten Oberflächen darf ein Schaber in der Werkzeugausrüstung nicht fehlen. Der Universalschaber von Wiha ist hierfür die optimale Wahl. Das robuste Werkzeug liegt dank dem ergonomischen SoftFinish® Griff gut in der Hand. Zudem wird eine optimale Führung der messerscharfen Klinge gewährleistet. Die hochwertig verarbeitete Klinge ist 13 mm breit und dank ihrer rechteckigen Form ideal für das Arbeiten an Kanten und Ecken. Ist eine Klinge stumpf, kann sie mit wenigen Handgriffen problemlos ausgewechselt werden. Universalschaber inkl. 1 Klinge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23159

Teilenummer
23159
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.56 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 166.5 Griff-ø(mm) 36 ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 27.5 Werkzeug für Elektrik Nein
SB - Verpackung Nein Breite Schaber 13

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Universalschaber SoftFinish®, die Teilenummer ist 23159.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23159.

Technischer Support