Wiha Universalschaber Set SoftFinish® 12-tlg.

Wiha Universalschaber Set SoftFinish® 12-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Dank rechteckiger Klingenform ideal für das Arbeiten an Kanten und Ecken.

Steigert Ihre Effizienz: Ergonomische Griffform ermöglicht eine optimale Führung der Klinge.

Anwendung: Zum mühelosen Entfernen von Dichtungs-, Farb-, Kleberesten, Etiketten und Vignetten auf metallischen oder glasharten Oberflächen.

Für das Entfernen von Dichtungs- und Kleberesten auf harten Oberflächen darf ein Schaber in der Werkzeugausrüstung nicht fehlen. Der Universalschaber von Wiha ist hierfür die optimale Wahl. Das robuste Werkzeug liegt dank dem ergonomischen SoftFinish® Griff gut in der Hand. Zudem wird eine optimale Führung der messerscharfen Klinge gewährleistet. Die hochwertig verarbeitete Klinge ist 13 mm breit und dank ihrer rechteckigen Form ideal für das Arbeiten an Kanten und Ecken. Ist eine Klinge stumpf, kann sie mit wenigen Handgriffen problemlos ausgewechselt werden. Im Set sind neben dem Universalschaber zusätzlich 10 Ersatzklingen enthalten.

Inhalt:

  • 1x Universalschaber SoftFinish® 27,5 mm (23159)
  • 1x Ersatzklingen Set 13 mm breit 10-tlg. für Universalschaber in Blister (27606)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26920

Teilenummer
26920
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.40 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 166.5 ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Universalschaber Set SoftFinish® 12-tlg., die Teilenummer ist 26920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26920.

Technischer Support