Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 00

Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 00

Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.

Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.

Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Spitzenform: Gerade mit mittelfeiner und stabiler Spitze.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32327

Teilenummer
32327
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.61 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip material Edelstahl Werkstoff Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl Materialeigenschaften legiert
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 120 Artikelausführung Pinzette Form (Pinzette) Spitz. Mittel
Ausführung 00 Gewicht(g) 21 Gesamtlänge(mm) 120
Gesamtlänge L (Zoll) 43/4" ESD-Artikel Ja VDE zertifiziert Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 00, die Teilenummer ist 32327.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32327.

Technischer Support