Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 2a

Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 2a

Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.

Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.

Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Spitzenform: Gerade mit flacher, runder Spitze, ca. 2 mm breit.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32329

Teilenummer
32329
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.01 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip material Edelstahl Klauenbreite(mm) 2 Werkstoff (Details) Speziell legiert. Rostfreier Stahl. Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl
Werkstoff Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl Materialeigenschaften legiert Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 120
Artikelausführung Pinzette Form (Pinzette) Eben. runden Modell (Pinzette) 2a
Gewicht(g) 16 Gesamtlänge(mm) 120 ESD-Artikel Ja
VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 2a, die Teilenummer ist 32329.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32329.

Technischer Support