Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Anwendung: Zum Aushebeln von kleinen Bauteilen in der Feinmechanik.
Das Aushebeln festsitzender, kleiner Bauteile in der Feinmechanik bedarf viel Fingerspitzengefühl. Rettung verspricht der Ausheber PicoFinish®. Dank seinem langen, schlanken Griff eignet er sich ideal für feine und filigrane Anwendungen. Mit der gabelförmigen Klingenspitze können kleine Bauteile einfach ausgehebelt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42507
Gesamtlänge(mm) | 150 | ESD-Artikel | Nein | VDE zertifiziert | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 50 |
Griffdurchmesser(mm) | 18 | Durchmesser Rundklinge(mm) | 3.5 | Breite Klammer | 3.5 |
Klammeröffnung | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Ausheber PicoFinish, die Teilenummer ist 42507.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42507.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften