Wiha Ausheber PicoFinish® ESD

Wiha Ausheber PicoFinish® ESD

Vereinfacht Ihre Arbeit: Zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Ideal für das Aushebeln von kleinen, elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit dem elektrostatisch ableitenden Ausheber PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank seinem langen, schlanken Griff ist der Ausheber ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Mit der gabelförmigen Klingenspitze können kleine Bauteile einfach ausgehebelt werden. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Der ESD Ausheber ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Zudem hat das Werkzeug einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43706

Teilenummer
43706
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.08 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 150 ESD-Artikel Ja VDE zertifiziert Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 50
Griffdurchmesser(mm) 18 Durchmesser Rundklinge(mm) 3.5 Breite Klammer 3.5
Klammeröffnung 1

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Ausheber PicoFinish® ESD, die Teilenummer ist 43706.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43706.

Technischer Support