Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ SS

Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ SS

Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.

Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.

Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Spitzenform: Gerade mit sehr schlanker und extra feiner Spitze.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32326

Teilenummer
32326
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.87 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip material Edelstahl Werkstoff Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl Materialeigenschaften legiert
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 135 Artikelausführung Pinzette Form (Pinzette) Spitz. extra schlank. extra fein
Ausführung SS Modell (Pinzette) SS Gewicht(g) 13
Gesamtlänge(mm) 135 ESD-Artikel Ja VDE zertifiziert Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ SS, die Teilenummer ist 32326.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32326.

Technischer Support