Wiha SMD-Pinzette Set Professional ESD gemischt 5-tlg. inkl. Box

Wiha SMD-Pinzette Set Professional ESD gemischt 5-tlg. inkl. Box

Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Handbestückung von Leiterplatten mit SMD-Bauteilen oder Nacharbeitstätigkeiten.

DIN EN 61340-5-1.

Inhalt:

  • 1x Universalpinzette Professional ESD Typ AA 130 mm (32318)
  • 1x Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF 130 mm (32325)
  • 1x SMD-Pinzette Professional ESD Typ 13 120 mm (32340)
  • 1x SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 117 mm (32344)
  • 1x Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32349

Teilenummer
32349
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.19 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Pinzette eingestellt Form (Pinzette) Spitz | flach. breit | gerundet Ausführung (verschied.) Professionelle ESD
ESD-Artikel Ja VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha SMD-Pinzette Set Professional ESD gemischt 5-tlg. inkl. Box, die Teilenummer ist 32349.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32349.

Technischer Support