Wiha SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59

Wiha SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59

Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum Greifen und Halten horizontal angeordneter Bauteile.

Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, geriefelte Griffflächen.

Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.

Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.

Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Spitzenform: 35° winklig gebogen, mit ca. 2 mm breiter Spitze, geformtes Greifende für Ø 0,8 mm.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32344

Teilenummer
32344
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.12 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip material Edelstahl Klauenbreite(mm) 2 Werkstoff Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl
Materialeigenschaften legiert Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 117 Artikelausführung SMD- Pinzette
Form (Pinzette) Gerundet Modell (Pinzette) 59 Gewicht(g) 14
Gesamtlänge(mm) 117 ESD-Artikel Ja VDE zertifiziert Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59, die Teilenummer ist 32344.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32344.

Technischer Support