Wiha Universalpinzette Professional ESD Typ AA

Wiha Universalpinzette Professional ESD Typ AA

Anwendung: Universalpinzette für alle gängigen Anwendungen in der Elektronik.

Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.

Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.

Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Spitzenform: Gerade mit kräftiger Spitze.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32318

Teilenummer
32318
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.87 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip material Edelstahl Werkstoff (Details) Speziell legiert. Rostfreier Stahl. Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl Werkstoff Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl
Materialeigenschaften legiert Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 130 Artikelausführung SD- Pinzette
Form (Pinzette) Spitz Modell (Pinzette) AA Gewicht(g) 19
Gesamtlänge(mm) 130 ESD-Artikel Ja VDE zertifiziert Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Universalpinzette Professional ESD Typ AA, die Teilenummer ist 32318.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32318.

Technischer Support