Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.
Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
VDE- und GS-geprüft
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
43660 |
43662 |
43664 |
43666 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Gesamtlänge (Zoll) | SB - Verpackung | Schneidkraft | Querschnittsfläche max. (mm²) | Querschnittsfläche min. - max. (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 7" | Nein | 4 | 50 | - 50 | |||
35.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 210 | 8 1/4" | Nein | 5 | 60 | - 60 | |||
32.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 7" | Ja | 4 | 50 | - 50 | |||
36.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 210 | 8 1/4" | Ja | 5 | 60 | - 60 |
Loading...
VDE zertifiziert | Ja | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeug für Elektrik | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Gesamtlänge(Zoll)
SB - Verpackung
Schneidkraft
Querschnittsfläche max.(mm²)
Querschnittsfläche min. - max. (mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften