Wiha Kabelschneider Classic

Wiha Kabelschneider Classic

Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.

Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.

Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.

Ausfuehrung: Leichtes, kraftsparendes und sauberes Schneiden durch spezialgeschliffene Präzisionsschneide.

Ausfuehrung: Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 58 HRC.

Ausfuehrung: Sicherheitsanschlag gegen Fingerverletzungen nach dem Schneiden.

Kopfform: Klassiche Schneidenform.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43538
43541
43544
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtlänge
(Zoll)
SB - Verpackung Schneidkraft Querschnittsfläche max.
(mm²)
Querschnittsfläche min. - max. (mm²) Werkzeug für Elektrik

22.72 €

1 5 Arbeitstage 1807"Nein1650- 50-

29.09 €

1 5 Arbeitstage 2108 1/4"Nein2060- 60Nein

24.13 €

1 5 Arbeitstage 1807"Ja1650- 50Nein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support