Wiha Seitenschneider Electronic sehr schmaler, spitzer Kopf ohne Wate

Wiha Seitenschneider Electronic sehr schmaler, spitzer Kopf ohne Wate

Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an besonders schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik.

Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden.

Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder.

Kopfform: Extrem schmaler, kurzer Kopf zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26812
27388
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtlänge
(Zoll)
SB - Verpackung ESD Artikel mit Batterie Durchmesser max
(mm)
Schneidkraft Weicher Draht
(mm)
Werkzeug für Elektrik Material Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Gewicht
(g)

17.31 €

1 5 Arbeitstage ---------Werkzeugstahl26812C70bündig schneiden118SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik(Weicher Draht) 0.80.860

18.63 €

1 5 Arbeitstage 1285 1/8"JaNeinNein0.820.8Nein----------

Loading...

  1. 1

Technischer Support