Anwendung: Universal-Kleinseitenschneider zum Schneiden weicher und mittelharter Drähte in Elektronik und Feinmechanik.
Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.
Werkstoff: Schneide > 60 HRC.
DIN ISO 9654.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
26815
Material | Werkzeugstahl | DIN-Norm | DIN ISO 9654 | Härte(HRC) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 26815 | Materialeigenschaften | C70 | Zangenfunktionen | bündig schneiden |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 138 | Artikelausführung | Seitenschneider | Einsatzbereich (Zange) | Elektrotechnik und Feinmechanik |
Standards | DIN ISO 9654 | Härte (maximal) | Mittelharter Draht: 0,8 mm | Härte (maximal) weicher Draht(mm) | 2 |
Härte (maximal) -Medium Draht(mm) | 0.8 | Gewicht(g) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf mit kleiner Wate, die Teilenummer ist 26815.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26815.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften