Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte in der Elektronik.
Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden.
Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Fangvorrichtung für abgeschnittene Drahtenden.
Kopfform: Breiter, spitzer Kopf.
Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.
Werkstoff: Schneide ca. 56 HRC.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26825 |
27395 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Gesamtlänge (Zoll) | SB - Verpackung | ESD Artikel | mit Batterie | Durchmesser max (mm) | Schneidkraft | Weicher Draht (mm) | Werkzeug für Elektrik | Material | Härte (HRC) | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | 56 | 26825 | C70 | bündig schneiden | 138 | Seitenschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | Weicher Draht: 1.3 | 1.3 | 80 | |||
21.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 5 1/8" | Ja | Nein | Nein | 1.3 | 3 | 1.3 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Gesamtlänge(Zoll)
SB - Verpackung
ESD Artikel
mit Batterie
Durchmesser max(mm)
Schneidkraft
Weicher Draht(mm)
Werkzeug für Elektrik
Material
Härte(HRC)
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften