Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte in der Elektronik.
Kopfform: Breiter, spitzer Kopf.
Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.
DIN ISO 9654.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Gesamtlänge(mm) | 130 | Gesamtlänge(Zoll) | 5 1/2" | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Durchmesser max(mm) | 1.3 | Schneidkraft | 3 |
Weicher Draht(mm) | 1.3 | Werkzeug für Elektrik | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
SB - Verpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften