Wiha Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant

Wiha Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze von Wiha überzeugen als ideales Werkzeug für das Arbeiten an elektrischen Anlagen. In Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel oder Quergriff Adapter können die Steckschlüsseleinsätze für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Gerade im beengten Arbeitsumfeld verhindern die vollisolierten Werkzeuge bei unabsichtlichem Kontaktieren zweier Leiter einen Kurzschluss.

Nur kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel, Quergriff-Adapter und Adapter slimVario® electric von Wiha.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43088
43089
43091
43093
43095
43096
43098
43099
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außensechskant
(mm)

14.55 €

1 5 Arbeitstage 4

14.55 €

1 5 Arbeitstage 5

14.55 €

1 5 Arbeitstage 6

14.55 €

1 5 Arbeitstage 8

14.55 €

1 5 Arbeitstage 10

15.57 €

1 5 Arbeitstage 11

15.57 €

1 5 Arbeitstage 13

15.57 €

1 5 Arbeitstage 14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 42 VDE zertifiziert Ja SB - Verpackung Nein
ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Ja

Technischer Support