Registrieren
Konfigurieren
  • Gesamtlänge (mm)(mm)
  • Rohrdurchmesser (Zoll)
  • SB - Verpackung
  • Gesamtlänge(Zoll)
  • Schlüsselweite
  • Ausführung
    • Vsl. Versanddatum
      • Alle
      • Innerhalb von 5 Werktagen

    Wiha Wasserpumpenzange Classic mit Druckknopf

    Teilenummer:

    Noch undefiniert. 4 mögliche Teilenummern gefunden.
      Stückzahl:

      Teilenummer-Liste

      Teilenummern / Seite
      Dazu passend

      Gesamtlänge (mm)

      (mm)

      Rohrdurchmesser (Zoll)

      SB - Verpackung

      Gesamtlänge

      (Zoll)

      Schlüsselweite

      Mindestbestellmenge
      180
      1"
      Nein
      7"
      36
      1 Stück
      250
      2"
      Nein
      10"
      50
      1 Stück
      300
      2 1/2"
      Nein
      12"
      63
      1 Stück
      250
      2"
      Ja
      10"
      50
      1 Stück
      Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
      Reguläre Versanddauer
      22.19 €
      ( 26.41 € )
      5 Werktage
      23.65 €
      ( 28.14 € )
      5 Werktage
      32.59 €
      ( 38.78 € )
      5 Werktage
      25.07 €
      ( 29.83 € )
      5 Werktage

      Weitere Informationen

      Grundlegende Informationen

      Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung.

      Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Einstellung der Zange durch Druckknopf.

      Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich.

      Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die schnelle und einfache Einstellung und Arretierung per Druckknopf erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabiltät durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitg sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz.

      DIN ISO 8976.