Wiha Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung

Wiha Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung

Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung.

Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Einstellung der Zange durch Druckknopf.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die schnelle und einfache Einstellung und Arretierung per Druckknopf erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabiltät durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitg sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Des weiteren garantieren die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz. Die Wasserpumpenzange wird nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen.

VDE- und GS-geprüft

DIN ISO 8976.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
37450
38632
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

38.17 €

1 5 Arbeitstage Nein

38.67 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 250 Rohrdurchmesser (Zoll) 2" ESD Artikel Nein
Gesamtlänge(Zoll) 10" Schlüsselweite 50 VDE zertifiziert Ja
mit Batterie Nein

Technischer Support