Wiha Bolzenschneider Classic

Wiha Bolzenschneider Classic

Anwendung: Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max. Härte von 40 HRC.

Anwendung: Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk.

Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca. 60 HRC.

Ausfuehrung: Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben

Ausfuehrung: Ergonomisch: Präzisions- Stahlrohrstiel mit robuster und griffiger Einkomponenten-Griffhülle

Ausfuehrung: Power - geringer Kraftaufwand beim Trennen der Materialien durch die optimale Geometrie.

Kopfform: Verschraubter Messerkopf, auswechselbar.

Werkstoff: Stahlhart - Messerkopf aus hochwertigem Chrom - Molybdän Stahl, vergütet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39374
39376
39378
39380
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (mm)
(mm)
Gesamtlänge (Zoll) Schnittkraft Gehärteter Federstahl
(mm)
Durchmesser, max.
(mm)

50.40 €

1 5 Arbeitstage 45018"666

64.29 €

1 5 Arbeitstage 60024"788

80.16 €

1 5 Arbeitstage 75030"899

97.72 €

1 5 Arbeitstage 90036"91111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support