Wiha Uhrmessschieber dialMax® ESD Ablesung 0,1 mm

Wiha Uhrmessschieber dialMax® ESD Ablesung 0,1 mm

Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm.

Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.

Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm.

Extra: Messen an ESD-Arbeitsplätzen und in ESD-Schutzzonen.

Extra: Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht dadurch Vergleichsmessungen.

Material: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Material: Messschieber aus elektrostatisch ableitendem Material. Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 60% Fiberglasanteil.

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31439

Teilenummer
31439
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Ja SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein Messkapazität(mm) 150 Messkapazität(Zoll) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Uhrmessschieber dialMax® ESD Ablesung 0,1 mm, die Teilenummer ist 31439.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31439.

Technischer Support