Wiha Uhrmessschieber dialMax® Ablesung 0,1 mm

Wiha Uhrmessschieber dialMax® Ablesung 0,1 mm

Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm.

Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.

Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm.

Extra: Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht dadurch Vergleichsmessungen.

Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27082

Teilenummer
27082
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.19 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Werkstoff (Details) Nichtmetallisches Hightech-Material mit einem Glasfasergehalt von 50% Werkstoff Kunststoff | Glasfaser
Artikelausführung Messschieber wählen Lesen (Details)(mm) 0.1 lesen(mm) 0.1
Lesereichweite (maximal)(mm) 150 Lesereichweite (n)(mm) 150 ESD-Artikel Nein
Messbereich (Zoll) 6" Messbereich (mm)(mm) 150 SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Uhrmessschieber dialMax® Ablesung 0,1 mm, die Teilenummer ist 27082.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27082.

Technischer Support