Wiha Gliedermaßstab Longlife® Plus Composite 2 m metrisch, 10 Glieder

Wiha Gliedermaßstab Longlife® Plus Composite 2 m metrisch, 10 Glieder

Extra: Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso).

Extra: Unverlierbare Metallenden an Anfangs- und Endglied.

Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Straffe 90° und 180° Rastung aller Gelenke.

Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse II.

Material: Composite Bauweise: zwei Decklagen aus längsgerichteten Glasfasern absorbieren Biegekräfte und sorgen so für eine höhere Steifigkeit als bei Holzmetern.

Material: Kein Aufquellen bei Wasserkontakt, chemikalienresistent.

Teilung: Version rot/schwarz:

Teilung: Tiefgeprägte weiße Teilung in 1 mm Schritten, weiß geprägte Zehner-Zahlen.

Teilung: Version grau/weiß:

Teilung: Tiefgeprägte schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

37067

Teilenummer
37067
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.84 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein Farbe rot / schwarz Breite Glieder(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Gliedermaßstab Longlife® Plus Composite 2 m metrisch, 10 Glieder, die Teilenummer ist 37067.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 37067.

Technischer Support