Erleichtert die Handhabung: Schuko-Stecker mit flexiblem Kabel erleichtert den Zugang.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Einfache Fehlerbestimmung mittels LED-Anzeige.
Maße: 9,0 x 7,5 cm
Anwendung: Für die Überprüfung und Fehlererkennung von Schuko-Steckdosen, Kabeltrommeln und Verlängerungskabel.
Normen: CAT II 300V
Wurde die Steckdose korrekt angeschlossen? Der Steckdosentester von Wiha ermöglicht eine einfache Prüfung von Schuko-Steckdosen auf korrekte Verdrahtung. Fehler werden durch eine LED-Anzeige eindeutig signalisiert und der Fehlerursache zugeordnet. Dank eines flexiblen Kabels am Schuko-Stecker ist der Steckdosentester von Wiha auch in beengten Arbeitssituationen einsetzbar und ermöglicht zu jeder Zeit ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Gemäß der Messkatergorie CAT II bis 300 V bietet der Steckdosentester von Wiha maximale Sicherheit bei Arbeiten an Stromkreisen.
EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45220
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein | Gesamtlänge(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 75 | Höhe(mm) | 31 | Messkategorie | CAT II 300V |
Schutzart | IP 40 | Betriebstemperatur | -10°C - 50°C | Verschmutzungsgrad | 2 |
Frequenz(MHz) | 50 | Überspannungsschutz | 300V | Lagertemperatur | -10°C - 50°C |
Max. tolerierte Spannung | 5V | Nennspannung | 230 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Steckdosentester 230 V AC, CAT II, die Teilenummer ist 45220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45220.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften