Wiha Drehfeldrichtungsanzeiger 100 - 700 V AC, CAT IV

Wiha Drehfeldrichtungsanzeiger 100 - 700 V AC, CAT IV

Vereinfacht Ihre Arbeit: LED-Anzeige für einfach ablesbare Messergebnisse.

Steigert Ihre Effizienz: Einfache Bestimmung des Drehfelds und Phasenanzeige in nur einem Werkzeug.

Erhöht Ihre Flexibilität: Prüfspitzen für variable Anwendungsmöglichkeiten.

Maße: 93 x 75 x 31 mm

Anwendung: Zur Ermittlung der Drehrichtung und Überprüfung der Phasen.

Normen: CAT IV 600V

Ermittlung der Drehrichtung in einer Dreiphasen-Stromversorgung zur Überprüfung elektrischer Verbindungen? Kein Problem mit dem Wiha Drehrichtungsanzeiger mit integrierter Phasenanzeige. Sowohl die Drehrichtung, als auch die unter Spannung stehenden Phasen werden mit Hilfe einer LED-Anzeige zuverlässig kenntlich gemacht. In Kombination mit den mitgelieferten Prüfspitzen bietet der Drehrichtungsanzeiger von Wiha große Flexibilität beim Prüfen. Der Drehfeldrichtungsanzeiger funktioniert mit der Netzspannung selbst, sodass keine Batterien notwendig sind. Gemäß der Messkategorie CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V bietet der Drehrichtungsanzeiger maximale Sicherheit für Arbeiten direkt an der Quelle von Niederspannungsinstallationen.

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45221

Teilenummer
45221
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.73 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein Gesamtlänge(mm) 93
Breite(mm) 75 Höhe(mm) 31 Messkategorie CAT IV 600 V
Schutzart IP 40 Spannung V AC 700 Voltage V AC min - max 100 - 700
Spannung V DC 700 Spannung V DC min - max 100 - 700 Betriebstemperatur 0°C - 40°C
Verschmutzungsgrad 2 Überspannungsschutz 600V Höhe über NN 2000m
Stromaufnahme 3.5 LED und Signalton Ja Max. Eingangsspannung pro Phase (Lx) gegen Neutral (N)(N) 400
Messleitungen 3 Phasenanzeige LED L1, L2, L3 Drehfeldanzeige LED R, L
Spannung V AC(min) 100 Spannung V DC(min) 100 Spannungsbereich Phase gegen Phase 100V - 700V
Warnung LED Warnung

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehfeldrichtungsanzeiger 100 - 700 V AC, CAT IV, die Teilenummer ist 45221.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45221.

Technischer Support