Erfüllt Ihre Ansprüche: Stufenlos einstellbare Schlüsselweite für einen großen Anwendungsbereich.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Ergänzende Information: Geprüft gemäß EN/IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43061
Gesamtlänge (mm)(mm) | 250 | Sechskant (hexagonal) (min. - max.) | 0 - 30 | Blisterverpackung | ohne |
---|---|---|---|---|---|
VDE zertifiziert | Ja | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
Außensechskant min(mm) | 0 | Außensechskant(mm) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Rollgabelschlüssel electric 0-30 mm variabel einstellbar, die Teilenummer ist 43061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43061.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften