Wiha Doppelring-Ratschenschlüssel 4in1 umschaltbar

Wiha Doppelring-Ratschenschlüssel 4in1 umschaltbar

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahnter Ringratsche.

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar.

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche.

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Stark festgezogene Schrauben zu öffnen erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit dem Doppelring-Ratschenschlüssel von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Dank den vier verschiedenen Schlüsselweiten ist der Anwender durch nur ein Werkzeug für die Schraubprofile 10/13/17/19 mm ausgestattet. Dadurch wird das Gewicht der Handwerkerausrüstung minimiert und Platz in der Werkzeugkiste für weitere Ausrüstung geschaffen. Beim Arbeiten mit dem 4 in 1 Doppelring-Ratschenschlüssel hat der Anwender dank des Doppel-Sechskants und der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel von 5° und höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld. Dabei kann zwischen Rechts- und Linkslauf dank integriertem Umschalthebel mühelos gewechselt werden. Außerdem ermöglicht die Doppel-Sechskant-Geometrie sauberes Ansetzen am Werkstück und verringert dadurch die Abrutschgefahr. Durch einfaches Wenden um die eigene Achse kann zwischen den verschiedenen Schlüsselweiten gewechselt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl steht der umschaltbare Doppelring-Ratschenschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank seiner korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche.

In Anlehnung an DIN 3124

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45421

Teilenummer
45421
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.52 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 225 Blisterverpackung Ja VDE zertifiziert Nein
ESD Artikel Nein Farbe silber Oberfläche matt chromatisiert
Breite B(mm) 35 Dicke 1(mm) 15 Eigenschaft A Ringratsche umschaltbar
Schlüsselweite 1 A(mm) 10 Schlüsselweite 1 B(mm) 17 Breite A(mm) 28
Dicke 2(mm) 18 Schlüsselweite 2 A(mm) 13 Schlüsselweite 2 B(mm) 19

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Doppelring-Ratschenschlüssel 4in1 umschaltbar, die Teilenummer ist 45421.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45421.

Technischer Support